グリース80g通販・販売特集
グリース80gの特集ページです。
80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)やシリコングリース CL8150シリーズなどグリース80gに関する商品を探せます。
80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)
0
【商品仕様】
・内容量…80g
・リチウム石鹸基
・高温用
・NLGl-2
・使用温度範囲…-30/200℃
・色…白
・重量…85g
・高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。
・ゴムの収縮、膨潤がきわめて少なく、プラスチックのクラッキングが少ない
・JAN:4548745907117
もっと読むシリコングリース CL8150シリーズ
0
【特長】
-40℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10-6torr程度の高真空を保持
することができます。
科学的に安定で人畜には全く無害です
【用途】
耐熱性や耐油性、耐水性を要する箇所の潤滑
もっと読む100g ホワイトグリース
【特長】
・金属専用。精製度が高く精密機械のギア、シャフトに最適。その他の金属にも幅広く使用できます(先端ノズル付)
・白淡色のため、金属に使用しても目立ちにくいです
【商品仕様】
・ちょう度…JIS2号リチウムタイプ
・使用温度範囲:-25~+120℃
・内容量…100g
・JAN:4548745152456
もっと読む100g 潤滑グリース(高温用)
0
【商品仕様】
・内容量…100g
・高温潤滑用
・カラー…ベージュ
・使用温度範囲…‐30/200°C
・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。
・ちょう度…240/280
・JAN:4518340406438
もっと読むスーパー万能グリース(ウレア)
0
油差しタッチでグリース注入。
使用しない時、中栓をしサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。
ノズルを切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます)
【特長】
・高速回転最高12,000r.p.m
・リチュームグリスより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
もっと読む80ml グリースポンプ
0
【商品仕様】
・筒サイズ…直径60×235mm(ねじ山込)
・容量…80g
・ノズル長…115mm(ストレート)
・NLGI-1/2用
・80g蛇腹カートリッジが使用できます。
(※手詰めはできません)
・ノズル取付部のネジサイズはRc1/8"(メス1/8"PT)です。
・JAN:4548745112429
もっと読むモリブデングリース(耐熱)
0
【特長】
・二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します
・高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません
【用途】
・給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切
もっと読む80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)
0
【商品仕様】
・内容量…80g
・リチウム石鹸基
・低温用
・NLGl-2
・使用温度範囲…-70/180℃
・色…白
・重量…85g
・低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。
・耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。
・グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。
・JAN:4548745907100
もっと読む極圧リチウムグリース
【特長】
・精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース
・機械の軸受や高荷重がかかる摺動部の潤滑に