グリスモリブデン耐熱通販・販売特集
グリスモリブデン耐熱の特集ページです。
モリブデングリース(耐熱グリス)やモリブデングリース(耐熱)などグリスモリブデン耐熱に関する商品を探せます。
モリブデングリース(耐熱グリス)
【特長】
・二硫化モリブデンとグラファイトを配合しているので摩擦係数が小さく、極圧性にすぐれ潤滑効果が長期間持続します
・耐熱・耐寒・耐水・耐酸性および耐薬品性にもすぐれています
・有機則規制外商品
【用途】
・チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、粉砕機、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長期間給油できない箇所のグリースアップ、高温域での潤滑
もっと読むモリブデングリース(耐熱)
0
【特長】
・二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します
・高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません
【用途】
・給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切
もっと読むTRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
【特長】
・高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
・有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。
・潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
【用途】
・高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
もっと読むモリハイテンプグリース(耐熱タイプ)
0
温度変化に強く、高温でも垂れ落ちにくい モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)。
【特長】
・硫化モリブデン配合で耐荷重性にも優れる製品
・高温のタービン軸などにも使えるよう設計された製品
・高温で長時間の潤滑に耐える製品
【用途】
・温度変化によるグリースの軟化/硬化を嫌う場所や、高温/高荷重箇所に使用
もっと読むスミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
有機モリブデン配合の耐熱・高粘着グリーススプレー。
【特長】
・有機モリブデン化合物他、各種添加剤を配合した特殊グリース
・噴き付け時は浸透力があり、塗膜は強い粘着力と付着力、優れた耐熱性、耐摩耗性、防錆力
【用途】
・水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受等、潤滑と防錆に最適
・伝導熱・輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤ等、高温下の潤滑に最適
・グリースの飛散、たれ落ちによる汚れを嫌う箇所の汚染防止潤滑に最適
・グリースの給脂が困難な複雑で狭いすき間への潤滑と防錆等、浸透潤滑に最適
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)
【特長】
・有機モリブデン化合物配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れるリチウムコンプレックス石けんグリース
・高温下で固化しにくい耐熱グリースです
・潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます
【用途】
・高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
モリサーム (耐熱・高荷重用)
【特長】
・耐熱タイプ
・二硫化モリブデン高濃度配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れた無機系グリース
【用途】
・高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
0
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。耐熱性に優れます。耐熱軸受けに。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)
0
【特長】
・合成油にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した特殊潤滑剤です
・一見グリース状ですが、200℃以上の高温下では油分だけが揮発拡散して固体潤滑剤だけの乾燥潤滑に移行します
【用途】
・塗装乾燥炉のハンガーチェーンなど高温下、低速高荷重部位に
・流出油分を嫌う部位に
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)
0
【特長】
・モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです
・高温240℃下の集中給油を実現しました
・耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています
【用途】
・加熱炉、乾燥炉の軸受に
・熱風送風機など高温軸受に
・製鉄の高温軸受に
・製紙ドライヤーロールなど高温軸受に
・その他装置機械の高温軸受に
もっと読む