- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
XEBEC耐熱砥石/耐熱セラミックファイバースティック砥石(平形)
独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない、成形可能なセラミック砥石『XEBECマイスターフィニッシュ』の耐熱性を向上。
耐熱温度が200℃となり、超音波工具使用時の耐久性を向上。
【用途】
・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨き
・放電加工後の硬化層除去
【適応工具】
・超音波工具
【色:粒度】
・赤:#1200相当、青:#800相当、オレンジ:#400相当、こげ茶:#220相当、紫:#120相当
もっと読む