グラインダー木材加工通販・販売特集
グラインダー木材加工の特集ページです。
ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セットやスターエム 超硬エグリ・カッターなどグラインダー木材加工に関する商品を探せます。
ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット
0
【特長】
・先細(50ミリ)の高速カッターで、危険なほど、快切削・研削・切断・研磨をします。
・先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。
・狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。
・細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
【用途】
・木彫、木工品等の荒彫りやサンディング
・木材、各種ボード類の溝削り、精密切断等
・木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
スターエム 超硬エグリ・カッター
0
【特長】
・R面加工・曲面加工・切断加工・溝掘加工・正確な溝切加工・荒削りの作業が思いのままに行えます。
・超硬刃は360度使用可能です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・アール面・曲面・切断・溝掘・溝切・荒削り加工
【商品仕様】
・外径(mm):100
・刃厚(mm):8
・内径(mm):22
・適合機種(mm):ディスクグラインダー100
・JANコード:4962660905605
・トラスココード:837-4840
・質量:250g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・トルクスレンチ
・スペーサー
もっと読むベルトグラインダー
0
【特長】
・1台で横型・縦型での使用が可能です。
・硬質材・高熱材向きの高速タイプです。
【用途】
・硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)
0
【特長】
・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
【用途】
・金属などの研削・研磨に。
もっと読むベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ
0
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用され好評を得ています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
【特長】
・アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
・コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
もっと読む通常価格(税別) :
18,133円
一部当日出荷可能
空研 エアアングルグラインダー
0
【特長】
・軽量・小型・高回転です。
・サイレンサー内臓式です。
・錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
・邪魔にならない側方排気です。
【用途】
・錆び落とし面取りなどのあらゆる軽研磨作業に最適です。
【商品仕様】
・ホース取付口:Rc1/4
・トイシ寸法外径X穴径直径(mm):100X15
・無負荷回転速度(r.p.m.):12、000
・トイシ無全長(mm):190
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.35
・使用コンプレッサー(kw):3.75
・使用エアホース(mm):6.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・質量砥石無(kg):0.9
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246021321
・トラスココード:556-7505
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
もっと読むエアーグラインダー
0
【特長】
・小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー
・あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に
・トリガーにて無段階出力調整
・安全ストッパー付
・軸径3、6mmのコレットチャック付属。
もっと読む