クーラーボックス 発泡スチロール通販・販売特集
クーラーボックス 発泡スチロールの特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840や【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)などクーラーボックス 発泡スチロールに関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
【特長】
・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです
・1818□□・1825□□のボディー高さ75mmが追加し、全24サイズになりました
・トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプです
・Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です
・カバースクリュー取付部より直接ビスを入れる事で外部取付足を使用しないで壁面等に取付可能です
・温度範囲:-20~+75℃
・締め付けトルク:1~1.5N・m(10~15kgf・cm)
・保護等級IP66/67
【用途】
・端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等、様々な用途に利用可能です
もっと読む- CAD:
- 2D
グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)
0
【特長】
・射出成形機のシリンダ加熱ヒータを断熱化することでエネルギーコストを削減します。
・耐熱マジックファスナーを採用することで、特別な工事が必要なく、簡単に着脱できます。
・24種類の標準品(モジュラー)を組み合わせることで、ほとんどの成形機に対応可能です。
・高断熱素材を使用しており、内側(高温側)の耐熱温度は約1000℃です。
・ムダな放熱を抑える事で、空調の省エネ化にも効果があります。
・内側は電気絶縁性があるので、ヒータ表面への直接カバーが可能です。
・アスベストは一切使用していません。
もっと読む空冷熱交換器 BOX FANシリーズ
0
独自設計の放熱フィンで、効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。
時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。
ほこり、湿気をブロック!
制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
【特長】
・特殊設計のフィンにより、温かい空気(盤内)と冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介して効率の良い熱交換を行います。
・ホコリやミスト、湿気をブロック!
・金属粉塵やパフ粉塵が浮遊している機械加工工場や溶接工場内のNC制御盤・ロボット・計測装置等の盤内熱対策用に最適です。
もっと読むPVKボックス(浅型)
ミライの露出スイッチボックスは高耐候性で耐衝撃性(HI)。
【特長】
・JIS C8435。
・仕切板が取り付けられます。
・中型四角(浅型)ノック付のボックス。
【用途】
・電線管などの配管工事で、電線の接続や取り出し等に使用。
もっと読む金属ボックス
異品・不良品の払い出し等に便利な金属ボックスです。【材質】SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
KG 公共建築工事標準仕様プルボックス
公共建築工事標準仕様プルボックス
【特長】
・電気亜鉛めっき鋼板・接地端子付。
【用途】
・屋内用、プルボックス。
もっと読む- CAD:
- 2D