クロスレンチ通販・販売特集
クロスレンチの特集ページです。
クロスリムレンチ(6角)やボール付きロングレインボーレンチセットなどクロスレンチに関する商品を探せます。
クロスリムレンチ(6角)
ボルト・ナットに対応する4サイズのレンチセット。
【特長】
・4サイズのボルト・ナットに対応するレンチ。
【用途】
・ホイールナット用レンチ。
もっと読むボール付きロングレインボーレンチセット
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイント付き)。
【特長】
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高く強靭に作られており、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
・特殊パウダーコートにより、耐錆性あり。
・ホルダー付き。
・環境保護を考えたパッケージレス仕様。
・精密に作られたボールポイントで角度のついた部分のネジを回すことが可能。(斜め30°の角度までOK)
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
T形ボックスレンチ
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状のレンチ。
【特長】
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・ニッケルクロムメッキ(41mm以下のサイズ)。
・カチオン電着塗装(46mm以上のサイズ)。
・T形タイプ。
【用途】
・各種工場の六角ボルト・ナットの締結作業に。
もっと読むT形レンチ TW
0
全長が長いので、奥まった狭い箇所へのアクセスが良く、軸部を回転させての早回し作業にも便利。
【特長】
・T形ハンドルタイプなので、強力な締付が可能。
・早回し作業にも便利なソケットレンチ。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用のT形レンチ。
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等、幅広いメンテナンス作業に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,630円~
一部当日出荷可能
六角レンチ
幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。
- CAD:
- 3D
TONE ロングボールポイントL形レンチ
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能でロングタイプの六角棒レンチです。
【用途】
・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用します。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%UPです。
・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス、自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンスに最適。
もっと読むTONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性を高めた六角棒レンチ。
【特長】
・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能。
・高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金鋼採用。
・高度な熱処理・硬質クロムメッキ処理で六角部の摩耗を防止。
・首下ショートのL形スタンダードタイプ。
・六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
【用途】
・産業機械・電子機器、自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。
・高さ制限のある箇所での、六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に便利。
もっと読む両口スパナ KTC(京都機械工具)
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
・KTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現するI字断面形状。
・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに最適。
もっと読む六角棒L形レンチ
高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施すことにより、極限まで高めた合金性能を実現。
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぐ。
・高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
【用途】
・産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。
もっと読む
ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます