クレシア キムワイプ通販・販売特集
クレシア キムワイプの特集ページです。
キムワイプ S-200やシムプレートなどクレシア キムワイプに関する商品を探せます。
キムワイプ S-200
研究・分析・工業分野の定番紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番キムワイプシリーズのスモールサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・小さく細かな実験器具や部品の拭き取り作業に最適なペーパーウエス。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場での使用に最適。
もっと読むシムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
防錆フィルム コーテック VpCI-126
0
【用途】
・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
【使用対象】
・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
もっと読むキムワイプ M-150(紙ワイパー)
研究、分析・工業分野の定番の紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番紙ワイパー。
・キムワイプS-200よりも大きいレギュラーサイズのペーパーウエス。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・大きな実験器具や部品の拭き取りに。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場などに最適。
もっと読むキムタオル 4つ折り(紙ワイパー)
工業用紙ウエスの定番。
【特長】
・多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。
・毛羽立ちが少ない。
・レギュラーサイズのペーパーウエス。
・4枚重ねで吸収力があり、シートサイズが均一で無駄なく使用可能な紙ワイパー。
・ピンエンボス加工。接着剤不使用。
・食品衛生試験実施済み。
・蛍光染料不使用なので安心。
【用途】
・研究施設、電子工場、一般工場など、多量な水や油の拭き取りに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
不織布ワイパー ワイプオールX60【900~1,600個入り】
0
【特長】
・丈夫でコシのある質感です
・安全性の高いノーバインダー製法を採用しています
【用途】
・一般製造業工場の汚れ拭きに
・食品工場の清掃作業に
・研究検査器具のメンテナンスに
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
もっと読むキムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)
研究・分析・工業分野の定番紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番キムワイプシリーズ。キムワイプS-200よりも小さいミニサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・スモールサイズで小さく細かな実験器具や部品のふき取り作業に最適な紙ワイパー。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場での使用に最適。
もっと読むキムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー
0
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のクリーンエリアワイパー。
【特長】
・耐薬品性に優れた低発塵素材のポリプロピレン不織布。
・幅広いスペースの拭き取りに便利な大判サイズ。
・熱融着加工により1枚のシートがきわめて細い繊維のからみ合いによって形成されています。
・パックごとに2重包装です。
【用途】
・強い溶剤の拭き取り作業に。
もっと読む防錆フィルム コーテック VpCI-126 チャック付き防錆袋【50~100個入り】
0
【用途】
・チャック付きの防錆袋です。小型金属部品の保管や輸送に最適です。
【使用効果/メリット】
・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
【使用対象】
・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
もっと読む