クリヤーソフトケース通販・販売特集
クリヤーソフトケースの特集ページです。
マルチケース J-SS~LL/M-OLや62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】などクリヤーソフトケースに関する商品を探せます。
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
小型、大型、薄型のアルミケースです。4サイズ追加になり、全51サイズになりました。
【特長】
・コの字型の上蓋と本体を組み合わせたシンプルな構造で使い易い
・カラーアルミ板厚は1.0、1.2、1.5ミリと、小型から大型サイズまで品揃えがあり充実
・「シャーシ補強なし」と「シャーシ補強あり」の2タイプ
【用途】
・測定器、電源装置やコントロールボックスのご利用に最適
もっと読む- CAD:
- 2D
収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むバックル式クリアボックス
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むパーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
小型サイズですが、内部に干渉物が無く、内部スペースが広く使える、多用途ケースです。
【特長】
・ワンタッチ開閉式構造。
・ABS樹脂のSWシリーズはS(ライトグレー)・B(ブラック)の2色・17機種になります。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプション部品は別売になります)。
・カバーはスナップインのはめ込式です。
【用途】
・小型サイズの電子機器の利用に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
TW汎用型プラスチックケース
様々な機器に使用できるビス止め構造のプラボックス。
【特長】
・ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
・TWシリーズは全26サイズ、色仕様はG(ライトグレー)とB(ブラック)の2色になります。
・基板取付用のボスが付いています。
【用途】
・測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
もっと読む- CAD:
- 2D
PB型透明プラスチックケース
スチロール製のクリアーケース。
【特長】
・全8サイズの小型ケース
【用途】
・小型サイズの電子機器、コントロールケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
パーツケース フリー(仕切り無し)
仕切板なしでスペースを自由にアレンジできるパーツケース
【特長】
・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【用途】
・ネジや工具などの収納に最適
【材質】
本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
もっと読む