クリア収納ボックス通販・販売特集
クリア収納ボックスの特集ページです。
収納ボックス CBボックスやバックル式クリアボックスなどクリア収納ボックスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ボックス CBボックス
【特長】
・多使用可能なCBボックスです。
【用途】
・カタログ、雑誌の整理にお使いいただけます。
バックル式クリアボックス
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む収納ケース 薄型ボックス
0
【特長】
・高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。
・底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読む収納ケース クリアボックス
場所をとらないお手頃サイズの収納ケースです。
【特長】
・多目的に使えます。
・CB-25:収納の目安はセーター(薄手)×6枚、バスタオル×8枚。
・CB-38:厚手の衣類収納にも適します。クローゼットキャリーと組み合わせて使用できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ケース 高い所ボックス
【特長】
・高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取手付の収納ケースです。
収納ボックス ラタン調ボックス
0
ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインでのボックス型コンテナ。
【特長】
・A4ファイルの収納が可能。
・一般的なカラーボックス(棚内寸:約390×275×275mm)にぴったり収納。
【用途】
・オフィスや事務所などでの小物収納。
もっと読む収納ケース NTボックス
0
【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利です
・長さを測れるフタに60cmまでの便利な目盛り付です
・工具類やアウトドア収納に便利なバックル蓋付きコンテナです
【用途】
・工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に
【材質】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス鋼
もっと読むクリアライトボックス 黒半透明
0
【特長】
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています
・中身がわかりやすいクリアタイプです
・フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません
・透明タイプですので外側からでも中身が確認できます
・TCR-03、04、04D、01、02、02Dはフタをした状態で積み重ね可能
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管
・物置内の整理
・簡易工具箱として
・小規模事務所での備品整理
もっと読む高い所用収納ボックス
0
【特長】
・高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックス下部に取手が付いています
・半透明ですので内容物の確認が容易です