クランプメータ直流通販・販売特集
クランプメータ直流の特集ページです。
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661や直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722などクランプメータ直流に関する商品を探せます。
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661
0
【特長】
・10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。
・狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。
・ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。
・側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
31,408円~
一部当日出荷可能
直流専用デジタルクランプメーター
0
・直流の微弱電流測定に。
・パワーオンイニシャライズで、電源ONで自動的にゼロ調整。
・新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。
・微弱電流でもふらつかない、安定した表示。
・最大導体径φ20mmの小型クランプ。
・偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ機能。
もっと読むクランプテスタ(交流・直流電流測定用)
0
【特長】
・交流電流と直流電流測定を基本とした中口径タイプです
・実効値検波、交流/直流電圧測定機能付です
・抵抗測定(導通チェック)機能付です
・周波数測定機能、スリープ機能、データホールド機能付です
もっと読むクランプメーター(交流・直流電流測定用)
大口径の多機能クランプメータ。
【特長】
<DCL31DR>
・ IEC61010 に準拠した安全設計
・狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
・真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
・ピークホールド(サンプリング1ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能
・オートパワーオフ(約15分)機能付き (解除可能)
・バックライト
<DCM2000DR>
・「交流電圧または交流電流とその周波数」などの同時表示が可能なデュアル表示機能
・ 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能、DMM機能も搭載
・ 導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載
・ 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能
・ ゴースト電圧による影響を軽減できる低入力インピーダンス型 ACV/DCV/Ω自動判別機能
・ データホールド/レンジホールド/相対値測定/ ピークホールド機能(5ms)/オートパワーセーブ(約34分、解除可)
【用途】
・測定器一台で電流、電圧、導通・抵抗測定、検電をしたい場合に最適
・交流と直流が混在する電路での電流、電圧測定や、可変周波数駆動(VFD)回路のAC電圧測定に最適
もっと読む交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400
0
軽量・小型 テスタ機能付。
【特長】
・オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定
・データホールド機能付
・オートゼロ・アジャスト機能付
・導通ブザー付
【用途】
・負荷電流の測定、単芯ケーブルの測定に
・配電盤のチェックに
もっと読むAC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
0
【特長】
・小型、軽量AC/DCミニクランプです
・最大測定電流300Aまで測定可能
・データホールド機能付
・オートゼロアジャスト機能(DCA)付
・最小分解能0.01A
【用途】
・交流電流、直流電流測定
もっと読む