クランプメーター直流電流通販・販売特集
クランプメーター直流電流の特集ページです。
交流・直流両用クランプ式電流計やクランプメーター(交流・直流電流測定用)などクランプメーター直流電流に関する商品を探せます。
交流・直流両用クランプ式電流計
0
【特長】
・データホールド機能付
・オートパワーオフ機能付
【付属品】
・LR44ボタン電池×2
・取扱説明書
・ソフトケース
もっと読むクランプメーター(交流・直流電流測定用)
大口径の多機能クランプメータ。
【特長】
<DCL31DR>
・ IEC61010 に準拠した安全設計
・狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
・真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
・ピークホールド(サンプリング1ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能
・オートパワーオフ(約15分)機能付き (解除可能)
・バックライト
<DCM2000DR>
・「交流電圧または交流電流とその周波数」などの同時表示が可能なデュアル表示機能
・ 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能、DMM機能も搭載
・ 導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載
・ 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能
・ ゴースト電圧による影響を軽減できる低入力インピーダンス型 ACV/DCV/Ω自動判別機能
・ データホールド/レンジホールド/相対値測定/ ピークホールド機能(5ms)/オートパワーセーブ(約34分、解除可)
【用途】
・測定器一台で電流、電圧、導通・抵抗測定、検電をしたい場合に最適
・交流と直流が混在する電路での電流、電圧測定や、可変周波数駆動(VFD)回路のAC電圧測定に最適
もっと読む暗電流クランプメーター
0
【特長】
・自動車の暗電流などの微弱電流の計測に必要不可欠なDC4000mAレンジを搭載
・電源を入れた時、自動的にゼロ調整を行います。測定ごとにゼロ調整をする煩わしさがありません
・コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
・従来の微弱電流クランプは、測定値が安定しないため読み取りが困難でした
・SK-7831は、数値のふらつきを抑制する内部処理を行い、測定値が安定し、読み取りが容易です
・DC40A/200Aレンジで、オルタネーター充電電流の測定も可能
・エンジンルームの狭い箇所でもクランプしやすい、Φ20mmの小型クランプヘッドと細身の筺体です
もっと読むAC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
0
【特長】
・小型、軽量AC/DCミニクランプです
・最大測定電流300Aまで測定可能
・データホールド機能付
・オートゼロアジャスト機能(DCA)付
・最小分解能0.01A
【用途】
・交流電流、直流電流測定
もっと読むフルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)
0
【特長】
・形状を自由に変更できるケーブルにより狭い場所でも容易に測定できます。
・しっかり握れるハンドグリップスタイルを採用しています。
・液晶バックライトON/OFF機能付です。
・LEDライトON/OFF機能付です。
・しっかり握れるハンドグリップスタイル採用しています。
・クランプ式交流電流測定とテスターの1台2役です。
【用途】
・電気工事
・電気設備の設置、管理・保守
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
クランプテスタ(交流・直流電流測定用)
0
【特長】
・交流電流と直流電流測定を基本とした中口径タイプです
・実効値検波、交流/直流電圧測定機能付です
・抵抗測定(導通チェック)機能付です
・周波数測定機能、スリープ機能、データホールド機能付です
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
直流専用デジタルクランプメーター
0
・直流の微弱電流測定に。
・パワーオンイニシャライズで、電源ONで自動的にゼロ調整。
・新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。
・微弱電流でもふらつかない、安定した表示。
・最大導体径φ20mmの小型クランプ。
・偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ機能。
もっと読む