クランプオン式流量計通販・販売特集
クランプオン式流量計の特集ページです。
フロート式流量計 FR/FSや一般配管用 チューブフィッティング ストレートなどクランプオン式流量計に関する商品を探せます。
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読む流量計(温度計・圧力計付)
【用途】
・冷却水などの流量監視
【特長】
・アナログメータ付きのコンパクトな流量計です。
・温度計または圧力計付きのオプションもございます。
・30L/min対応タイプもご用意しております。
・縦、横どちらの向きでもご使用可能です。
・使用温度は115℃以下、適用流体は水のみです。
【その他ラインナップ】
・簡易的な流量/通水確認用の小型フローメーターのご用意もございます。
もっと読む樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
【特長】
・小型、軽量の樹脂性流量計です
・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
・シンプルで見やすい
もっと読む3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ
0
【特長】
・3色表示・2画面表示対応
・従来製品比40%の小型化
・配管スペース削減
・使用流体温度:0~90℃
・表示部回転可能
・設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転できます
・操作性、視認性向上
・反時計回り90°、時計回り225°
・エチレングリコール水溶液対応可能
・ノングリース仕様
・測定流量250L/minの追加
・デジタルフローモニタ最大10台まで同時コピー可能
・インジケータ機能
・配線工数削減、コネクタ接続
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,195円~
一部当日出荷可能
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
設定項目の見える化で何の値を設定しているのかが分かる3画面高精度デジタル圧力スイッチ。
【特長】
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
・測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
・ZSE20(真空圧)/ZSE20F(連成圧)/ISE20(正圧)
もっと読む- CAD:
- 3D
フィルタレギュレータ AW10-A~AW40-A
透明ケースガード採用フィルタレギュレータAW10-A~AW40-A。
【特長】
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース/省配管化が可能
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆う仕様
・視認性向上(360°)
・フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能
・樹脂化により錆などの腐食がない製品
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
小型フローメータ
【特長】
・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
【用途】
・機器組み込み用に。
・ガスパージ計測用に。
もっと読む2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。
【特長】
・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・流量レンジ:10、25、50、100L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可
もっと読む- CAD:
- 3D