クランプ 式 流量 計通販・販売特集
クランプ 式 流量 計の特集ページです。
フロート式流量計 FR/FSやフロート式流量計二連式などクランプ 式 流量 計に関する商品を探せます。
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読むフロート式流量計二連式
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む面積式流量計
0
【特長】
・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
【用途】
・環境計測機器に。
・一般分析機器に。
・パージ装置に。
・半導体関連機器に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
フロート式流量計(流量:25~50L/min)
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読むバッテリー式流量計
0
【特長】
・水平に取り付けが可能です
・電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です
パドル式流量計 電池式
0
【特長】
・デジタル表示で見やすいパドル式流量計です
・リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます
・瞬時流量・積算流量切り替え付きです
【用途】
・薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
【材質】
・ポリプロピレン
・グラスファイバー
【セット内容】
・リチウム電池
もっと読む簡易デジタル式流量計
0
【特長】
・タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
・安価で、高性能なお奨めタイプです
・デジタル表示画面(単4電池2個使用)
・キャリブレーション(校正)で繰返制度0.2%
・表示板は4方向に付け替え可能
・ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能
・小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい
・手元で吐出量の確認ができる
もっと読むパドル式流量計 外部電源式
0
【特長】
・デジタル表示で見やすいパドル式流量計です
・外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます
・瞬時流量・積算流量切り替え付きです
【用途】
・薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
【材質】
・ポリプロピレン
・グラスファイバー
もっと読む2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ
0
【特長】
・抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。
・大型の飲食店や病院・幼稚園・学校などで、クリーンでおいしい「水」が大量にご使用いただけます。
【商品仕様】
・ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布
・ろ過流量:10L/分
・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%
・浄水能力(濁り):総ろ過水量54,000L、ろ過流量50%
・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量145L)
・瞬間耐圧:1.75MPa
・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm 2本 取付左右幅258mm
・本体重量:3.3kg(満水時7.1kg)
もっと読む