クッションフロア両面テープ通販・販売特集
クッションフロア両面テープの特集ページです。
安心クッション専用両面テープやクッションフロア用両面テープ No.539などクッションフロア両面テープに関する商品を探せます。
安心クッション専用両面テープ
使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープ。
【特長】
・用途にあわせてしっかりと接着。
・安心クッション専用「屋内」両面テープ。
・安心クッションシリーズ(大・小・細のゴムのみ)に使用可能。
【用途】
・屋内の安心クッションの接着に最適。
もっと読むクッションフロア用両面テープ No.539
クッションフロア用両面テープ。
【特長】
・薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がる。
・ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
【用途】
・クッションフロアやニードルパンチの固定に最適。
もっと読む両面テープ(クッションフロア用)
0
【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・クッションフロアーやニードルパンチの固定に。
・長さ…20m
・厚さ…0.1mm
・テープ色…透明
・材質…基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
もっと読む超強力なのにあとからはがせる両面テープ【1~8個入り】
0
【特長】
・厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。
・付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。
・残ったテープは、貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。
【用途】
・収納棚やフック等の設置に。
もっと読む布両面テープ W61IP01・W61IP02
布を基材として凹凸面の大きい被着体にもよく密着する厚手両面テープ。
【特長】
・粘着剤が柔軟で幅広い凹凸面に対応。
【用途】
・カーペット固定。
・フロアマット固定。
・建材製品の仮止め用。
もっと読む安心クッションはさみこみ型コーナー用
鋭利なエッジや危険箇所の保護材。
【特長】
・危険な角をはさみこんで、しっかりと保護するコーナー用の安全クッション。
・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に最適。
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼やスチールラックなどのエッジ処理に最適。
もっと読むジャバラマット
0
複雑な形状をしたコーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱にご使用いただけます。専用両面テープ(別売)を使えば、しっかりと貼り付けできます。
エッジクッションテープ
【特長】
・はがれにくい強粘着剤を採用しています。
・再粘着性はありません。
・カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
・素材は独立気泡ですので水を吸いません。
【用途】
・台車などのバンパーとして。
・作業台、机などのぶつかり衝撃吸収に。
【材質】
・基材:発泡ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系
もっと読む