17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ギボシ端子 ニチフ通販・販売特集

  • 差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】
  • 絶縁キャップ(裸圧着端子用)【20~1,000個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形【50~150個入り】
  • 裸ブレード端子(BT形)【100個入り】
  • 差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)【100個入り】
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】
  • 手動式圧着工具 NHシリーズ
  • 耐熱端子(R形)丸形【100個入り】
  • 差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子【100個入り】

ギボシ端子 ニチフの特集ページです。 差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】や絶縁キャップ(裸圧着端子用)【20~1,000個入り】などギボシ端子 ニチフに関する商品を探せます。