17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

キングジム クリアファイル通販・販売特集

  • キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
  • クリアーファイルヒクタスポケット
  • Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
  • クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
  • ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
  • 図面ファイルGS A0
  • フラットファイルクイックインPP ピンク
  • クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 緑
  • キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
  • クリアーファイルGL  規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴

キングジム クリアファイルの特集ページです。 キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚やクリアーファイルヒクタスポケットなどキングジム クリアファイルに関する商品を探せます。