キャスター付き ボックス通販・販売特集
キャスター付き ボックスの特集ページです。
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズや【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズなどキャスター付き ボックスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
ボックス型コンテナ サンボックス
優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的通い箱。
【特長】
・全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。
【用途】
・安定した段積みが要求される部品や工具等を入れたり、物の保管等様々な用途に使用可能。
もっと読むSTボックス(クリア)
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。
・ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・丈夫な鋼線バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む