キセノンライト通販・販売特集
キセノンライトの特集ページです。
防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球やマイティライト 2300 キセノン球などキセノンライトに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
マイティライト 2430 キセノン球
0
ABS樹脂製の強靭なボディです。オン・オフスイッチはテール部にあり、片手で簡単に操作できます。
紫外線ペンライト
0
【仕様】
・電球:UV-LED球(365nm)
・電源:単6乾電池×3本(テスト用付属)
・連続点灯時間:約60時間
・付属品:集光キャップ
もっと読むブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト
【特長】
・すぐに100%の出力を照射します。
ウォーミングアップの必要はございません。
・簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
・紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。
紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
もっと読む通常価格(税別) :
1,184円~
一部当日出荷可能
UVペンライト S-UV
0
【特長】少量の紫外線硬化樹脂や塗料の硬化、各種長波紫外線蛍光反応、官公書類・カード・紙幣・商品券などの紫外線反応、ダイヤモンド・カラー宝石の蛍光反応に適しています。
【商品仕様】
・型式:S-UV
・波長(nm):365~375
・電球:UV-LED球
・寸法(mm):10φ×158
・連続点灯時間:約60時間
・重量:31g(電池含む)
・電源:単6電池3個
・付属品:単6電池3個、集光キャップ
もっと読む