ガラス撹拌子通販・販売特集
ガラス撹拌子の特集ページです。
PTFEマグネット撹拌装置やガラス撹拌棒(摺加工付き)などガラス撹拌子に関する商品を探せます。
PTFEマグネット撹拌装置
0
【特長】
・誘導回転(マグネットドライブ方式)の採用
・高真空でもリークがありません。常圧、微加圧にも使用できます。
・高速回転が可能です。
・Oリングにてシャフトシールされていないので耐久性が良いです。
・現在使用されております撹拌機械に連絡して直に使用できます。
・撹拌棒取付はPTFEアタッチメント使用の為、硝子撹拌棒を取付けしても破損の心配はありません。
もっと読むガラス撹拌棒(摺加工付き)
0
【特長】
・チャック部から120mmまで摺加工処理しています。
・通常のガラス棒に比べ、滑りにくくなっています。
ハイパー撹拌子
0
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高温の液体での使用が可能です。
ガラス製撹拌棒
0
【商品仕様】
・ガラス製撹拌棒・10本入
・径×長さ(mm):7×300
・材質:ソーダ石灰ガラス
PTFE撹拌子ジャイアント型
0
低回転で大きな撹拌渦を作る撹拌子。
【特長】
・太径。
・ジャイアント型。
・強い撹拌力がある。
・材質:PTFE。
【用途】
・撹拌子として。
もっと読む撹拌シールφ8~16
0
【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。
もっと読む撹拌シール(シャフト径φ8~16)
0
【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。
もっと読むPTFE撹拌子クロス型
0
【特長】
・独自の十字形状により深い渦巻きを作り、安定した回転で撹拌のスピード化を達成し、作業効率のアップを実現します。
・材質:PTFE。
【用途】
・撹拌子として使用。
もっと読む