ガラス 巻 線通販・販売特集
ガラス 巻 線の特集ページです。
耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)や高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SIなどガラス 巻 線に関する商品を探せます。
耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)
ガラス繊維を被覆し耐熱性に優れた電線。
【特長】
・シリコーンゴム電線、ふっ素樹脂電線に比べ安価。
・GBガラス編組電線。
・ガラス繊維は高温絶縁材料。
・耐熱性、電気絶縁性等に勝れいますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
【用途】
・電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料として広く用いられます。
・電熱器などの高温機器の配線。
もっと読む高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI
0
【特長】
・絶縁体および外被にシリカガラスを使用した被覆熱電対線。
・常用限度温度400℃、熱使用限度温度600℃(導体径0.32mmは熱使用限度500℃)。
・高温での耐熱、電気絶縁性に優れ熱電対素線の常用限度温度付近までほとんど強度低下が無く、優れた柔軟をもつのが特徴の製品。
補償導線ビニル/ガラス平型シールド付き
0
【特長】
・一般的な補償導線
・必要により、遮蔽(静電誘導障害の除去)や保護編組(補償導線の外傷防止)を施す仕様もあります
【用途】
・熱電対(温度計)と計器の間をつなぐ専用のリード線に便利
・各熱電対の種類に対応
もっと読む耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線
0
ガラス繊維を被覆した電線で、導体にニッケルを使用しており耐熱性に優れている耐熱電線。
【特長】
・銅は還元性雰囲気中で高温加熱されると脆くなる欠点があるため、ニッケル導体を使用。
・耐熱性、電気絶縁性に勝れていますが、吸湿性をもちますので、シリコーンワニスなどを表面に塗布焼き付けしてあります。
【用途】
・電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料として広く用いられます。
・電熱器などの高温機器の配線。
もっと読むICF規格 X線遮断用鉛ガラス
0
鉛ガラスビューボート用に使用する部品。
【特長】
・ICF34~ICF203までを標準規格化。
【用途】
・真空容器の配管系統。
もっと読む極細K熱電対 S1K05×100-2
0
【特長】
・校正対応です。
・極細で非接地タイプですので、隙間の狭いポイントの測定、高応答を求められる測定に適しております。
【商品仕様】
・シース型
・型式:S1K05×100-2
・温度範囲(℃):-50~500
・シース部サイズ(mm):0.5φ×100
・・リード線長:2m(±60mm)
・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
・・スリーブ部分:耐熱Max150℃
・・リード線被覆材質:ガラス被覆K補償導線
もっと読む極細K熱電対 S1K05×300-2
0
【特長】
・校正対応です。
・極細で非接地タイプですので、隙間の狭いポイントの測定、高応答を求められる測定に適しております。
【商品仕様】
・シース型
・型式:S1K05×300-2
・温度範囲(℃):-50~500
・シース部サイズ(mm):0.5φ×300
・・リード線長:2m(±60mm)
・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
・・スリーブ部分:耐熱Max150℃
・・リード線被覆材質:ガラス被覆K補償導線
もっと読む