ガソリン携行缶 ステンレス通販・販売特集
ガソリン携行缶 ステンレスの特集ページです。
ガソリン携行缶(ステンレス製)やガソリン携行缶 (KHK適合品)などガソリン携行缶 ステンレスに関する商品を探せます。
ガソリン携行缶(ステンレス製)
ステンレス(SUS304)を使用したガソリン携行缶です。
サビに強いため、マリンスポーツや船舶にも最適です。
・キャップ・ノズル口金・エアー調節ネジ:アルミニウム給油ノズル:高密度ポリエチレン
・付属品:プラスチックノズル
・鋼厚:0.8mm
・容量:10L
・サイズ:360×255×200(H)mm
・重量:2.8kg
・危険物保安技術協会(KHK)認証品
・消防法適合品
・UN規格適合品
もっと読む通常価格(税別) :
23,697円~
一部当日出荷可能
ガソリン携行缶GC-3N
0
【商品仕様】
・ガソリン携行缶GC-3Nです
・ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
・材質:亜鉛メッキ鋼板
ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)
0
【特長】
・缶内部にも塗装を施しております。
・ノズル内部に不純物用メッシュ付
・ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
ステンレスペール缶BT-20
0
【特長】
・耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です
【用途】
・内面塗装の必要がありませんので、臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に適しています