ガス 用 フレキ 管通販・販売特集
ガス 用 フレキ 管の特集ページです。
Φ22mm×10m [配線用]フレキ管やΦ28mm×10m [配線用]フレキ管などガス 用 フレキ 管に関する商品を探せます。
Φ22mm×10m [配線用]フレキ管
0
【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・外径…直径30.5mm
・内径…直径22mm
・長さ…10m
・カラー…ベージュ
・PF管
・JAN:4518340243903
もっと読むΦ28mm×10m [配線用]フレキ管
0
【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・外径…Φ36.5mm
・内径…Φ28mm
・長さ…10m
・カラー…ベージュ
・PF管
・JAN:4548745040043
もっと読むφ28mmx30m [配線用]フレキ管
0
【商品仕様】
・外径…直径36.5mm
・内径…直径28mm
・長さ…30m
・カラー…ベージュ
・PF管
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい。
・露出、隠ぺい、埋設両用です。
・JAN:4518340242685
もっと読むΦ16mm×10m [配線用]フレキ管
0
【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・PF管
・カラー…ベージュ
・外径…直径23mm
・内径…直径16mm
・長さ…10m
・重量…0.9kg
・管の構成…単層管
・形状…波付管
・JAN:4548745040272
もっと読むΦ16mm×25m [配線用]フレキ管
0
【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・外径…直径23mm
・内径…直径16mm
・長さ…25m
・カラー…ベージュ
・PF管
・JAN:4548745310047
もっと読む亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプ
【特長】
・極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。
・剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています(アルミ製と比較した場合)。
・製造範囲:100φ~500φ。
・保管や輸送に便利です。
もっと読む通常価格(税別) :
2,628円~
一部当日出荷可能
NK-2300PT パイプエンド式真空フレキシブルホース
両端にパイプエンドがついた真空配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・両端にパイプエンド構造で、くい込み継手と接続できます
・小さな口径から対応できる(Φ3.18~12.7)
・適用流体:ガス・空気・水(ステンレスを腐食させない流体に限る)
・使用温度:-196~+300℃
・使用圧力:FV~0.3MPa
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
もっと読む- CAD:
- 2D