ガス バラスト バルブ通販・販売特集
ガス バラスト バルブの特集ページです。
プロセスガス用 マニュアルバルブMGD※0Rシリーズや汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボアなどガス バラスト バルブに関する商品を探せます。
プロセスガス用 マニュアルバルブOGD※0Rシリーズ
0
プロセスガス用マニュアルバルブ。
【特長】
・マニュアル式メタルダイアフラムバルブ
・ハンドルを少しひねるだけでバルブクローズ可能、90°回転スナップアクション方式
・薬ガス供給設備向け機器 薬液供給設備向け機器 半導体製造工程 N2パージ関連機器
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み
0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
スタンダードボア
ガス一般配管用ボールバルブです。
もっと読む- CAD:
- 2D
ステンレス管用ボールバルブ禁油タイプ
0
コンパクトかつ軽量なステンレス管用バルブです。
使用可能な流体は水・空気・各種ガスになります。SKBFRは禁油仕様となっており、高純度ガスの配管に適正があります。
- CAD:
- 2D
水取りバルブMTVシリーズ
0
小形シリンダの結露対策防止の水取りバルブ。
【特長】
・小形シリンダ・エアハンド等の配管内に発生する結露(水滴)防止
・配管途中に接続するだけで結露対策防止が可能
・簡単に取り付けることができる
【用途】
・小形シリンダ、エアハンド使用の配管内結露対策に対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
【特長】・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能です。・カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能です。・在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ
0
接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。
【特長】
・設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。
・設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。
・接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。
・オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。
・小型、軽量のため取り扱いが容易。
・接続:テーパーオネジ(R)25A。本体材質:ステンレス316。シート材質:PTFE。
【用途】
・コンテナ、中小容器の圧力調整に最適。
もっと読む