ガイド プーリー テンション プーリー通販・販売特集
ガイド プーリー テンション プーリーの特集ページです。
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー 背面テンションタイプやプーリーブロックなどガイド プーリー テンション プーリーに関する商品を探せます。
JIS Vプーリー A型
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987一般用Vプーリ)を上回る最高品質のプーリー。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%。
・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っている。
【用途】
・送風機などに。
もっと読む- CAD:
- 3D
変速プーリー
シンプルな構造、精密な加工のVベルトプーリ。
【特長】
・回転比の調整が可能。
・独特のピッチ径調整機構により、調整範囲が広い。
・スライドピースの1 / 4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能。
・ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけ。
・従動側にはJIS Vプーリー・イソメックSPプーリー・標準Vプーリーを使用する。
・伝動設計に必要なあらゆる組み合わせが標準品から自由に選択可能。
・すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能。
【用途】
・送風機などに。
もっと読む- CAD:
- 3D
JIS Vプーリー B型
JIS B 1854 準拠で充実のラインアップのVベルトプーリ。
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・充実のラインアップ。650サイズ。A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。
【用途】
・送風機などに。
もっと読む- CAD:
- 3D
JIS Vプーリー D型
0
JIS B 1854 準拠にした充実のラインアップのVベルトプーリ。
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っている。
【用途】
・送風機などに。
もっと読む- CAD:
- 3D
VMGU Vプーリー用溝ゲージ
0
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
【特長】
・溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです
・それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています
・伝動効率向上のために早期交換をお奨めします
もっと読む