カーテン フック通販・販売特集
カーテン フックの特集ページです。
取付金具やリーズロック(ワイヤーロープ専用)などカーテン フックに関する商品を探せます。
取付金具
【特長】・参考使用荷重:20kg。【材質】・ステンレス製(SUS304)。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
リーズロック(ワイヤーロープ専用)
専用工具不要でワイヤーロープの長さ調整、固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメント。
【特長】
・ワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵。
・材質:亜鉛ダイカスト(ZDC2)。
・ピン、スプリング:ステンレス。
【用途】
・展示会での簡易設備の仮止めや補強に最適。
・店舗における看板やPOPの取り付けに最適。
もっと読むロングアイフック(ステンレス製)
●口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
●掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
フック
【特長】・ステンレス鋼(SUS304)のフックです。アルミフレームなどへの取り付けにも。
- CAD:
- 2D
- /3D
プレートフック(ステンレス製)
●設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
●座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
通常価格(税別) :
1,229円~
一部当日出荷可能
中型カーテンレール
【特長】
・ハイパーカーテン用のアルミカーテンレールです。
【材質】
・アルミ
カーテンフック(ステンレス製)【6個入り】
0
【特長】
・細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
・カーテンの上部金具として使用できます。
【用途】
・パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
・ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
もっと読む