エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型
外周側スリットからケーブルを押し込むだけで、可動するケーブルやホースを収納できるケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ:19mm、内幅:15mm/25mm/38mm/50mm。
・曲げ半径:R28/R38/R48/R75/R100/R125、リンクピッチ:30.5mm。
・最大ストローク:1m、収納ケーブル重量:0.4kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・小さいピッチで、低騒音、滑らかな走行。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
・押し込み式ケーブル充填。
【用途】
・充填が極めて簡単― コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適。
・作業時間の短縮にも便利。
もっと読む