カラースリーブ通販・販売特集
カラースリーブの特集ページです。
金属カラー -ツバ付タイプ 並級/精密級-や【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 金属カラー 並級などカラースリーブに関する商品を探せます。
金属カラー -ツバ付タイプ 並級/精密級-
【規格拡張】
フリー指定タイプに材質SUS316とアルミ合金表面処理無しを追加しました!
S45C相当とSUS304に低温黒色クロムメッキを追加。
【特徴】
ご利用シーンに合わせて外径・内径・厚さ・ツバ径・ツバ厚をご指定可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂カラー
【特長】・スペーサとしてご使用頂ける樹脂カラーとなります。・穴種類は、通し穴です。
- CAD:
- 2D
- /3D
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
【規格拡張】
T寸指定タイプ(並級)の内径寸法を拡張!内径3.5、4.5、5.5、6.5、8.5㎜を追加しました
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。T寸選択タイプ(並級)は201個以上で最大70%の大口割引!
- CAD:
- 2D
- /3D
シムリング【1~30個入り】
定型シムリング(10枚入)の材質:ステンレスが最短当日出荷可能となりました。(※板厚0.15を除く)
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。30個パック品がより安価にお選びいただけます。
【関連商品】
①内外径の精度が高いものをご希望の方は
こちら②割りタイプのシムをご希望の方は
こちら③厚み1㎜以上をご希望の方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D