カラビナ 丸通販・販売特集
カラビナ 丸の特集ページです。
ミニカラビナ 鉄・ステンやダブルリングなどカラビナ 丸に関する商品を探せます。
ダブルリング
ダブルリングになります。【材質】SUS304/SUS316からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス 丸リング
0
【特長】サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製です。
【用途】
・吊具・引締用部材に使用されます。
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
ナス形の為開口部が広い作りの吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン、ロープ、金具等を接続するアイテム。
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として使用可能。
・通常の楕円形のカラビナに比べ、ナス形の為開口部が広い作り。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーンやロープ同士の接続に最適。
※本商品は1個単位での販売です。
もっと読む- CAD:
- 2D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D