カメラ取付治具通販・販売特集
カメラ取付治具の特集ページです。
取付冶具(カメラ調整アダプタ)や取付冶具(カメラスタンド)などカメラ取付治具に関する商品を探せます。
取付冶具(カメラスタンド)
【用途】
・2軸調整機構付スタンド
【特長】
・テスト用に最適
・台板450×450mm
・上下・左右各50mmずつツマミで微調整可能
・カメラネジ(1/4-20UNC)でカメラを簡単着脱可能
・4kgのカメラまで対応可能
・付属の六角レンチだけで簡単に組立可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
46,000円~
一部当日出荷可能
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
内部にクッションを使用した薄形ロータリアクチュエータ。
【特長】
・本体をフランジとして使用可能
・配管が一方向から可能
・角度調整機構付(各揺動端±5°)
・オートスイッチの同一面2個取付けが可能(両面取付可能)
・ダブルピストン採用でバックラッシがありません
・軸形式:片軸・両軸が可能
・本体取付け時の芯出しが容易
・揺動角度:90°、180°、360°
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
10,624円~
一部当日出荷可能
取付冶具(カメラ用、2方向調整)
【用途】
・簡易型2軸ステージ
【特長】
・低価格
・50mmの微動調整(2軸)
・FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適
・水平(スキュー)方向調整(±6°)タイプもご用意
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
18,000円~
一部当日出荷可能
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
取付冶具(カメラ用、3方向調整)
【用途】
・簡易型3軸ステージ
【特長】
・低価格
・50mmの微動調整(3軸)
・FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適
・水平(スキュー)方向調整(±6°)、360°回転も可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
41,000円~
一部当日出荷可能
ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ
0
【特長】
・動いて測れるブレーキ付ロッドレスシリンダ
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)
<ブレーキ機構>
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
・両方向のロックが可能
<ロッドレスシリンダ>
・自由度の高い配管ポートバリエーション
・集中配管形(駆動用エア)
・オートスイッチが本体内スペースに収まる、省スペース設計
もっと読む- CAD:
- 3D
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
ワークの取付が容易なロータリアクチュエータ。
【特長】
・テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット
・大型の転がり軸受
・角度調整範囲:0~190°
・本体の取付が容易
・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下
・端面・側面方向からの配管
・サイズ:10、20、30、50、70、100、200
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,189円~
一部当日出荷可能