カムロック オス通販・販売特集
カムロック オスの特集ページです。
カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジやメカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズなどカムロック オスに関する商品を探せます。
カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジ
着脱が簡単なトヨックス製のアダプター。
【特長】
・脱着が簡単で、接続作業時間が飛躍的に節約が可能で人件費の削減が可能
・高い気密性とネジ接合方式にみられる摩耗や不十分なねじ込みがないので、高い安全性を保つ
・厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造され、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐蝕性に優れている
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用継手
もっと読む通常価格(税別) :
1,160円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ
着脱が簡単なトヨックス製のアダプター。
【特長】
・脱着が簡単で合わせ位置を選ばず、接続作業時間を飛躍的に節約可能で人件費の削減が可能
・高い気密性とネジ接合方式にみられる摩耗や不十分なねじ込みがないので、高い安全性を保つ
・厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造され、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐蝕性に優れる
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用継手
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
カムロック633シリーズ カプラー 633-C ホースシャンク
着脱が簡単なトヨックス製のカプラー。
【特長】
・脱着が簡単で合わせ位置を選ばず、接続作業時間を飛躍的に節約可能で人件費の削減が可能
・高い気密性とネジ接合方式にみられる摩耗や不十分なねじ込みがないので、高い安全性を保つ
・厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造され、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐蝕性に優れる
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用継手
もっと読むカップリング ジョー形 クランピングタイプ
高トルクで振動吸収性のフレキシブルカップリング。
【特長】
・ジョータイプのフレキシブルカップリング。
・低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができる。
・すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収。
・電気絶縁性があり抵抗値 : 2MΩ以上。
・スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、使用条件に合わせて選定。
【用途】
・搬送装置 / 攪拌機 / 送風機 / ポンプ / ディスペンサなどに。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,365円~
一部当日出荷可能
カムロック633シリーズ カプラー 633-DB メネジ
着脱が簡単なトヨックス製のカプラー。
【特長】
・脱着が簡単で合わせ位置を選ばず、接続作業時間を飛躍的に節約可能で人件費の削減が可能
・高い気密性とネジ接合方式にみられる摩耗や不十分なねじ込みがないので、高い安全性を保つ
・厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造され、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐蝕性に優れる
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用継手
もっと読む通常価格(税別) :
2,682円~
一部当日出荷可能
スイングシリンダ SDAシリーズ
0
独創的なアイデアにより、直線運動と揺動運動の機能を。
【特長】
・直線と揺動の動作に別個のユニットを使った場合に比べ、大幅な設計工数の削減ができます
・揺動角度の微調節機構付で、任意の角度が設定できます
・ピストン部に球面軸受を内蔵し、軽くスムーズな揺動運動が得られます
・シリンダ部、揺動部共センサスイッチが取付可能で、制御もきわめて、容易になっています
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D