カプラー アース通販・販売特集
カプラー アースの特集ページです。
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)やアースリールなどカプラー アースに関する商品を探せます。
アースリール
静電気除去用アースリール。
【特長】
・取り付けやすいコンパクトサイズ
・本体は丈夫な厚鋼板製
・アースクリップを挟むだけの簡単な使用法
【用途】
・タンクローリー車や台車などに
・移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いに
・感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業に
もっと読む特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
0
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
【特長】
・アース線の接地が確実かコンセントに差し込むだけでプラグのランプで見てわかる。
・アースチェックポッキンプラグ大地接地の有無を光って知らせるアースチェックポッキンプラグ採用。
・アース付きコンセントにポッキンプラグを差し込んだ際、接地が確実に取れていれば、ポッキン内のランプが点灯し接地の有無を一目で確認できます。
もっと読む延長コード(ポッキンプラグ付)
0
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
【特長】
・3.5mm2スタミナトリプルポッキン/アース付。〔シュリンクパック入〕
・電圧降下しやすい大容量工具を使って安心。
・電圧ドロップ解消延長コード。
もっと読む電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
0
【特長】
・コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま出し巻きができます
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します
・高所・狭所作業に最適です
【用途】
・高所・狭所作業に最適です
もっと読む自動巻アースリール
0
【特長】
・ばねによる自動巻取式です。
・ラチェット機構付だから必要に応じワイヤーを引き出せます。
・ワイヤーには透明ナイロンコーティングを施してあります。
【用途】
・静電気の除去。
・タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。
もっと読むコードリール TNS (環境配慮型)
0
【特長】
・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御用