カスケードポンプ通販・販売特集
カスケードポンプの特集ページです。
セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製や一般配管用 チューブフィッティング ストレートなどカスケードポンプに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製
接液部に樹脂とステンレスを使用した、錆に強い陸上ポンプ。
【特長】
・呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がない。
・接液部に新素材とステンレスを使用しているため、サビに強い。
・低騒音電動機とポンプを一体化し、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.45kW以下)
・雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。(0.1kWは除く)
【用途】
・養殖漁槽・水槽の循環や給排水に。
・水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水に。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ラインポンプ (三相200V)
【特長】
・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
【用途】
・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
・各種機械セット用
・一般給水
もっと読むドライポンプ KRFシリーズ
安心設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプです。
【特長】
・安心設計・環境対応…CEマーキング対応。(単相、モータ無しモデルは対象外となります)。
・低運転音………静音化設計により2~5dBの低減(従来比)。
・長寿命………新材質ブレードの採用により20%アップ(従来比)。
【用途】
・自動機・分析機器・包装機・印刷・製本機械などの真空源。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
マグネットポンプ MD
0
【特長】
・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました
・メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます
・ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です
・信頼と耐食性に優れたマグネットポンプ
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
片吸込渦巻ポンプ
0
【特長】
・電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません
・配管そのままでポンプ分解・点検が可能です
【用途】
・一般給水
・冷温水循環用
・工業用水路・かんがい
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイヤフラムポンプ
ダイアフラム式のエア駆動ポンプ。
【特長】
・完全自給式で呼び水の必要がなく、エア混入液体も効率よく汲み出すことができる。
・最高吐出圧力は0.7MPa 高い位置や遠い所への移送が可能。
・吐出圧力は供給エア圧力と比例するためエアレギュレータの調整で簡単にコントロールできる。
・ポンプ接液部に摺動部が無く、耐スラリー特性に優れ、シールの摩耗による液漏れの心配は不要。
・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。
【用途】
・一般工場での潤滑油、重油等の移送に。
・工場排水・廃油の汲み出しに。
もっと読む