オートクレーブ 滅菌通販・販売特集
オートクレーブ 滅菌の特集ページです。
滅菌表示付オートクレーブバッグやパーソナルクレーブなどオートクレーブ 滅菌に関する商品を探せます。
パーソナルクレーブ
0
【特長】
・手動開閉式の小型オートクレーブ。
・設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。
・デジタルコントローラーにより1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。
・医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
もっと読む簡易滅菌用パウチ
0
【特長】
・滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
・オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
・紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
・インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
もっと読む通常価格(税別) :
5,000円~
一部当日出荷可能
耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N
0
【特長】液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
・プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
・開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
・口締め用タイ付き。
【商品仕様】
・廃棄物滅菌用
・型式:BH5070N
・寸法(mm):500×700
・入数(枚):100
もっと読む滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
0
【特長】
・オートクレーブ用滅菌テープのまとめ買いセットです。
・オートクレーブ内で蒸気に曝され、所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
【商品仕様】
・大きさ 19㎜×55m
・入数 12巻
もっと読む滅菌容器
0
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
HPsp(R)滅菌テープ AC・AEシリーズ
0
滅菌工程がひと目でわかる
【特長】
・AC-19・25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
・AE-18・24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
通常価格(税別) :
17,319円~
一部当日出荷可能
オートクレーブ ラボ用 LPS
0
【特長】
・スリムボディはそのままに、安心と使いやすさが進化しました
・上下開閉ドアの採用で、本体横スペースは不要です
・作業時間を短縮する空冷機能、缶体冷却ファンを標準で装備しました
・通常の滅菌に加えて、「液体滅菌」や「溶解~保温」など4つの運転コースを選択可能です
・大画面で見やすい7インチカラー液晶タッチパネルを搭載しています
・水位検出式空焚き検知機能を搭載しています
【用途】
・研究現場に
【材質】
・缶体:SUS304
もっと読む