オリンパス 実体顕微鏡通販・販売特集
オリンパス 実体顕微鏡の特集ページです。
実体顕微鏡 ズーム式や実体顕微鏡(ズーム型) L-46などオリンパス 実体顕微鏡に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
実体顕微鏡 ズーム式
0
半導体・電子部品・精密部品の拡大、検査ができるズーム式双眼実体顕微鏡。
【特長】
・落射照明(ハロゲン)、透過照明(サークライン)付。(XTS2021)
・ステージプレート2枚付(すりガラス、黒/白プラスチック製)。(XTS2021)
【用途】
・半導体・電子部品・精密部品の拡大、検査に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
ズーム比6.4最高倍率45×のズーム式実体顕微鏡。
【特長】
・像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させ精密作業用ズーム式実体顕微鏡です。
・オプションの接眼レンズやコンバージョンレンズで幅広い倍率や視野が得られる(倍率:3.5~180×)。
・接眼レンズは広視野型、メガネ着用状態でも見やすいハイアイポイントタイプ。
・左右の視力差を補正する視度調整は使いやすい左右独立式。
・取り外し式のステージ中央部で長物の断面などの確認が可能。
・観察しながら作業しやすい84mmの作動距離を確保。
・支柱部からレンズ中心部まで133mmと奥行きが広く、観察作業が楽に行えます。
【用途】
・電子・電気機器製造現場での基板のハンダ付け、時計の修理や、生き物や植物観察等に最適。
・精密検視用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡
0
【特長】
・携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。
・胞子・植物性プランクトンの同定や原虫の同定、機械油中のコンタミ検査やエマルジョン検査などにお使い頂けます。
ECプランレンズ生物顕微鏡
0
【特長】
・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!
・研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
・新開発のECプランレンズ
・高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
・耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
・左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
・表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。
もっと読む長焦点顕微鏡
0
工業用に最適な、離れた位置からの観察。
【特長】
・周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適な顕微鏡です。
・単眼タイプ・WL-1 は、作動距離300mm(17.5×)→∞(8×)まで焦点調整ができ、十字線目盛入りで位置合わせなどに大変便利です
コンパクトサイズの携帯用として、単体で望遠鏡的な使い方もできるユニークな光学系です
・WL-1CM-FRは、CマウントタイプのCCD・USBカメラの専用機種(十字線目盛はなし)で、画像観察の用途でご利用ください
もっと読む- CAD:
- 2D
長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ
0
【特長】周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適な顕微鏡です。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
接眼レンズ L-546
0
L-46/51実体顕微鏡用の10倍,20倍の接眼レンズ。
【特長】
・倍率はL-546-10が倍率10倍(×10)、L-546-20が倍率20倍(×20)。
・アイカップ(短)眼鏡をかけたまま検視と(長)裸眼、コンタクト装着時で使い分ける。
・実体顕微鏡の適合機種はL-46/L-51/L-461/L-514/L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545/L-KIT546/L-KIT547。
・目の下(頬骨あたり)に軽くアイカップを当てるだけで、目の位置が安定。
【用途】
・実体顕微鏡の接眼レンズに最適。
もっと読む単眼偏光顕微鏡PL-8510
0
【特長】
・地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
【商品仕様】
・型番:PL-8510
・サイズ(mm):280×180×400
・重量(kg):5
・鏡筒型式:単眼/傾斜角45°・360°回転式
・プレート:全波長プレート・1/4波長プレート
・接眼レンズ:WF10×(視野数18)レチクル付き
・対物レンズ:ストレンフリー、4×・10×・40×(S)
・コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
・照明:6V 20W(ハロゲン光強度調節可)
・電源コード長:160cm
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N | 実体顕微鏡 ターレット変倍式 | 実体顕微鏡 変倍式 XT-2040 | 変倍式実体顕微鏡(照明付) | ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍) |
新潟精機(SK) | 新潟精機(SK) | 新潟精機(SK) | 島津理化 | トラスコ中山 |
126,000円 | 128,000円 | 47,964円 | 36,000円~ | 118,622円 |
2日目 | 2日目 | 在庫品1日目当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 |
実体顕微鏡 | 実体顕微鏡 | 実体顕微鏡 | 実体顕微鏡 | 実体顕微鏡 |
10~45 | 10 / 30 | 20 / 40 | 20/40 / 20・40 | 6.5~45、13~90 |
1~4.5×(ズーム比1:4.5) | 1× ・ 3× | 2× ・ 4× | - | - |
WF10×(視野数20mm) | WF10× (視野数20mm) | WF10× (視野数19mm) | - | - |
97 | 100 | 105 | - | - |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます