オリオン 冷却 チラー通販・販売特集
オリオン 冷却 チラーの特集ページです。
循環液温調装置 水冷却式サーモチラー フッ素化液タイプ HRWシリーズや循環液温調装置 水冷却式サーモチラー 清水・脱イオン水(純水)タイプ HRWシリーズなどオリオン 冷却 チラーに関する商品を探せます。
サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W
0
コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に最適な高性能半導体クーラー。
【特長】
・冷却にペルチェ素子を利用したクーラー。
・コンプレッサーを使用していないため、振動や騒音が少なく、軽量化を実現。
・冷却の他、ヒーターとしても使用可能。
【用途】
・コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
冷却ユニット
インサイド・コア、カバー・ケース、Oリング、六角穴付ボルト、セットビスで構成される冷却ユニットです。
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,080円~
一部当日出荷可能
冷却用ジョイント
冷却用ジョイントです。ステンレス、黄銅、黄銅(六角穴付)タイプから選択可能です。
- CAD:
- 3D
ステンレス冷却蛇管
【特長】
・用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
・耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
・容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。