オムロン リレータイマー通販・販売特集
オムロン リレータイマーの特集ページです。
パワーリレー G7XやI/Oリレー G7Tなどオムロン リレータイマーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
パワーリレー G7X
0
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
【特長】
・DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)
・アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)
・各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式
・メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ
・高密度設計により、コンパクトでフラットな形状
・絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などの使用に
・柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA機器などの使用に
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
I/Oリレー G7T
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。
【特長】
・入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ
・出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性
・動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
【用途】
・主に制御盤、産業機械などに使用される
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
小形パワーリレー MK
ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー。
【特長】
・ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一
・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
・機械的500万回以上の高耐久性
・基準形、ケース入り形、特殊接点仕様、ツイン接点形、2巻線ラッチング形など豊富な品揃え
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器、電気、水道、ガスなどの制御システムに
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
パワーリレー G7L
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
・AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
・絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。
・標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
・接点間隔3mmの安全設計。
【用途】
・FA装置、非FA装置で広く使える。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
高容量・高電圧パワーリレー G7J
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
【特長】
・高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません
・コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア
・絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用
・標準品にてUL、CSA規格認定形
・接点ギャップ3mm以上(両側)
【用途】
・パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用
・電動工具および各種モータの開閉制御用
・複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用
・包装機、食品加工機器のパワー制御用
・インバータ電源制御用
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
単相電流リレー K8AK-AS
0
産業設備や装置の電流監視に最適。
【特長】
・過電流または不足電流の監視が可能
・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
・手動復帰、自動復帰に1台で対応
・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)
・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能
・LEDで出力状態を把握可能
・入力-電源間絶縁
もっと読む