オムロン タイム カウンター通販・販売特集
オムロン タイム カウンターの特集ページです。
デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやデイリータイムスイッチ H5Lなどオムロン タイム カウンターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。
【特長】
・動作曜日選択可(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
・ON/OFF時刻設定は24ステップ
・CEマーク対応。UL、CSA規格取得
・休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応
・テストモード機能でプログラムを簡単に確認
・半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能
・パルス動作可能、サマータイム対応
・全機種フィンガープロテクト対応
・埋込み取りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ
・日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能
【用途】
・スタート信号が入ると、あらかじめ設定した時間に出力信号に切り替える制御装置が必要なときに最適
・あらゆる産業機器に利用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
デイリータイムスイッチ H5L
画面と対話しながら設定できる親切設定のタイマ・カレンダタイマ。
【特長】
・5つのキーで簡単操作、大型の時計表示つきで週間制御。
・両面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。
・ON/OFF時刻設定は24ステップ。
・AC100~230Vのフリー電源で、長時間の停電補償つき。(約10年間)
・海外安全規格UL,CSA取得で、日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
【用途】
・1日決められた時間電源をON/OFFするシーンに使用される。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
操作性が大幅に向上したタイムスイッチ。
【特長】
・週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加
・独立した曜日キー採用により、操作性が大幅に向上
・祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載
・電源OFF時も設定可能
・プログラム確認が簡単なテストモード
・UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合
【用途】
・装置、機器の運転管理に利用、こまかな管理を自動実行することで、消費電力抑制等
もっと読むタイムインターバルメータ K3HB-P
0
2点間の通過速度や時間、周期計測にデジタルタイムインターバルメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・広範囲のパルス間隔時間計測。
・2点間の通過速度や時間、周期など6種類もの計測動作に対応。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
・離れた場所からでも状況把握が簡単です。
・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
・奥行き95mmの短胴化を実現。
・制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
・2点間のパルス間隔を計測し演算表示します。
・パルス間隔計測の計測範囲は最大で10ms~3200sと広範囲の計測が可能です。
・判別・制御用途に応じて選択可能な比較出力パターン。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
【特長】
・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
・安全規格UL、CSA取得
・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
注1:オンボードタイプには対応しておりません
もっと読むデジタルタイマ H5CZ
徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
<基本機能>
・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
<安全/信頼>
・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
<その他>
・瞬時接点付タイプをラインアップ。
・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
・キープロテクト機能の充実。
<用途>
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ディップタイマ H3FA
【特長】
・有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。
・制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。
・1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。
・外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。
・丸洗い可能
・1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ。
もっと読む