オムロン タイマー h2a通販・販売特集
オムロン タイマー h2aの特集ページです。
スターデルタ・タイマ H3DT-Gやデジタルタイマ H5CX-□-Nなどオムロン タイマー h2aに関する商品を探せます。
スターデルタ・タイマ H3DT-G
0
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。1台で1秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ
■特長
・プッシュインPlus端子台で簡単配線
工具不要で挿し込むだけ。
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
・増し締め不要
プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
・挿しやすい
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
・抜けにくい
軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
・主要各国の安全規格を取得
ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。
もっと読むデジタルタイマ H5CX-□-N
さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。
<基本機能>
・奥行き59mm(端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
・文字高さ12mm(4桁タイプ)で、高い視認性を実現!
・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)切替可能( 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ)。
<安全/信頼>
・電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心!(AC100~240V仕様)
・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載(出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません)。
<その他>
・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能(オプション(別売)のフロントパネル(交換用)で変更可能)。
・瞬時接点付タイプをシリーズ追加。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。
【特長】
・動作曜日選択可(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
・ON/OFF時刻設定は24ステップ
・CEマーク対応。UL、CSA規格取得
・休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応
・テストモード機能でプログラムを簡単に確認
・半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能
・パルス動作可能、サマータイム対応
・全機種フィンガープロテクト対応
・埋込み取りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ
・日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能
【用途】
・スタート信号が入ると、あらかじめ設定した時間に出力信号に切り替える制御装置が必要なときに最適
・あらゆる産業機器に利用可能
もっと読むマルチタイマ H3DT-N/-L
DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
【特長】
・時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応
・接点出力2cをスイッチの切り換えにより、限時2cまたは限時1c+瞬時1cに切り換えて使用可能
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・スタート信号制御(一部の動作モード)
もっと読むデジタルタイマ H5CZ
徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
<基本機能>
・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
<安全/信頼>
・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
<その他>
・瞬時接点付タイプをラインアップ。
・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
・キープロテクト機能の充実。
<用途>
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
もっと読むツインタイマ H3DT-F
0
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能なツインタイマ
■特長
・プッシュインPlus端子台で簡単配線
工具不要で挿し込むだけ。
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
・増し締め不要
プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
・挿しやすい
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
・抜けにくい
軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
・主要各国の安全規格を取得
ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。
もっと読むクォーツタイマ H5CN
シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
【特長】
・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
・UL、CSAの海外規格を取得。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
【特長】
・2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
・8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
・消費電流をおさえたエコロジー設計
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
【用途】
・産業機器その他、各種装置で使われる
もっと読むソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
・CSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
・形MYパワーリレーとピンコンパチ。
・省スペースに貢献する小型サイズ。
もっと読む