デジタルオシロスコープ MSO/DS7000シリーズ
0
【特長】
・周波数帯域100MHz~500MHz,50Ω 入力付き
・最高サンプリングレート アナログ:10GSa/s デジタル:1.25GSa/s(MSO)
・垂直軸レンジ:1mV/div~10V/div
・最大レコード長:500Mポイント(オプション)
・多様なシリアルプロトコルトリガとデコード(オプション)
・41種の波形パラメータ自動測定:フルメモリ・ハードウェア測定
・豊富な演算、FFT解析、ピークサーチ
・波形ヒストグラム解析
・2チャンネル25MHz信号発生器内蔵(MSOモデルにオプション)
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT
・Webでリモートコントロール
・10.1インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ
・256レベル輝度諧調表示
もっと読む