オオサワ&カンパニー ワンダーガン通販・販売特集
オオサワ&カンパニー ワンダーガンの特集ページです。
ワンダーガン(ハンドタイプ) W101やジョプラスター プラスチックエアーダスターなどオオサワ&カンパニー ワンダーガンに関する商品を探せます。
ワンダーガン(ハンドタイプ) W101
0
コンプレッサーのエアーを動力源として、吹き飛ばし、吸い込み、搬送の1台3役をこなせるエアーガンです。
【特長】
・圧縮空気をスパイラル状に噴出することで大量の空気を生み出すスパイラルジェット方式を採用し、動力源の圧縮エアーを有効利用します。
・ワンダーガンの内部は障害物がない筒体で、吸い込みや搬送の際に吸引物が内部につまる心配は必要ありません。
【主な用途】
・吹き飛ばし
・冷却
・乾燥
・回収
・搬送
・排出
【仕様】
・推奨コンプレッサー馬力:3~5馬力
・最小内径:22mm
・ノズルオリフィス:1.4mm×6穴
・質量:310g
もっと読むジョプラスター プラスチックエアーダスター
【特長】
・オプション取り付け可能
・手に馴染み、疲れにくいレバータイプ
・手元でらくらく調節できる!ダイヤル式流量調整機能
・長時間の作業に、軽量で扱いやすい
・接触しても、対象物をキズつけにくい
・女性の多い職場に特におすすめ!作業の負担を軽減します
・90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化(環境に配慮し、金属部品を極限まで削除しました)
・吐出力40~290L/minで調節可(0.5MPa時)
もっと読む通常価格(税別) :
2,100円~
一部当日出荷可能
ジョプラスターR
0
超軽量・優れた操作性・耐久性。
水仕様。
【特長】
・食品工場でも安心してご使用になれます。
・食品衛生法適合材料を使用。
【用途】
・厨房機器の洗浄、自動車の洗浄、簡易トイレの洗浄等、様々な場面で活躍!
もっと読むジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ
【特長】
・移送、清掃、冷却、洗浄、乾燥(油分、水分の除去)、エアーカーテン・エアーナイフ
・エアーブロウ時に発生する騒音を低減
・エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現
・ハケの様に平面を均一にブロウしたい場合に適しています(エアーカーテンやエアーナイフ等)
もっと読むエアーノズル 嵐
0
窪みに溜まった水・埃などを叩き出す。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返します。
【特長】
・同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理が可能。
・左右に振ることがないのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
もっと読むエアダスター"ジョプラスターPro"
0
【特長】
・レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です
・接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています
・狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です
【材質】
・本体:PP
もっと読む三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー
0
【特長】
・エアーバキュームクリーナー
・乾式専用バキュームクリーナー
・プラスチックフィルター15本装着、標準機種の2倍の本数
・回収物の廃棄が簡単なタンクはワンタッチ着脱式です。
【用途】
・食品原料粉の吸引
・鉄粉・ガラス片の吸引
・鋳物加工時に発生する鋳物粉塵の吸引
・その他微粉塵等の吸引回収等
もっと読む三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)
0
【特長】
・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能です。
・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がないです。
・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。
・経済的なエレメントフィルター採用しています。
【用途】
・油まじりの金属切粉回収
・乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引
・浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引
もっと読む