オイルキャッチタンク通販・販売特集
オイルキャッチタンクの特集ページです。
ドレンセパレータ FXシリーズや開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプなどオイルキャッチタンクに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オートフィードルブ ALF400~900 オートフィードタンク ALT-5・ALT-9シリーズ
0
【特長】
・自動的に油が補給されますので、「油切れ」のトラブルを防止
・油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減
・IN側接続種類:Rc、NPT、G
・OUT側接続種類:Rc、NPT、G
・ボウル材質:(樹脂)ポリカーボネートケース、(メタル)金属ケース
・種類:オートフィードタンク、オートフィードルブ、配油器、交換部品、構成部品、付属品/オプション
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
0
一斗缶・ペール缶の口に取り付けができ、缶を横にすればそのまま給油タンクとして使える便利なコック。
【特長】
・誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。
・油こぼれなくスムーズな給油が可能。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがない。
・コックレバーの色分けで油の種類分けが可能。
・バルブは1/2のフルボア。
【用途】
・一斗缶やペール缶からの液体の小分けは大変な作業。コッくんを使えば、誰でも楽に小分けが可能。
・汚れず・こぼれず・ムダがない。
・職場の改善に最適。
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
空気タンク SATシリーズ
【特長】
・空気を溜める。
・コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。
・負荷変動の大きな用途や、瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です
◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
【特長】
・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能です。
・下降にはレバー式を採用し、手を離せば止まる安全設計です。
・レバーを握れば下降し、レバーを戻せば停止します。
【用途】
・棚 への供給、引取りなどに。
・プレス金型の段取り替えに。
もっと読むビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0
次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。
【特長】
・過負荷防止装置付。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。
もっと読む- CAD:
- 2D