オイル ジョッキ通販・販売特集
オイル ジョッキの特集ページです。
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付やふた付きポリジョッキなどオイル ジョッキに関する商品を探せます。
ふた付きポリジョッキ
0
【特長】
・ノズル先端キャップと本体フタにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です
【材質】
・本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
・先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
もっと読むオイルジョッキ (カラーハンドル)
フタ付でゴミやほこりが入りにくい構造のオイルジョッキ。
【特長】
・真鍮製こしあみ付。
・取手の色が4色で、油の種類別に管理が可能。
・材質: ポリエチレン(PE)
【用途】
・オイルなど液体の移し替えに最適。
もっと読むミニオイラー EPO-1
0
狭い場所、細かい部分への注油に便利です。
【特長】
・アルミボディーで軽量です
・ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です
・キャップ付きで油漏れの心配もありません
【用途】
・工具・釣り具・ミシン等への注油作業
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
オイル缶スタンド
0
【特長】
・OL25(3個)又はOL20P(3個)収納できます
・オイル缶とオイルジョッキは含まれておりません
【商品仕様】
・材質:スチール製(本体)
・間口×奥行×高さ (mm):602×596×500
・小物置台部 (mm):120
・組立式
・質量:8.7kg
もっと読むフルプラ オイルジョッキ
【特長】
・ふた付でほこりが防げます。
・バランスよく注入できる太くて握りやすい取っ手です。
・最高メモリまで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくい安心注入です。
【用途】
・オイルなど液体の移し替え。
【材質】
・本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
もっと読むオイルジョッキ(PE)
0
【特長】
・ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています
・ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付
オイルジョッキ(ロングノズル)
長さ530mmの超ロングノズルが付いたオイルジョッキ。
【特長】
・液ダレ防止のノズルホルダ、キャップ付。
・長さ530mmの超ロングノズルで、ショートノズルでは入れづらかった場所でも楽に作業できる。
・容量は、2Lと5Lの2種類。
【用途】
・自動車、農機、重機、工場機械のオイル、冷却液交換に。
もっと読む