17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エーモン スプライス 端子通販・販売特集

エーモン スプライス 端子の特集ページです。 フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)【1~1,000個入り】や【フエニックス コンタクト】製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子【100個入り】などエーモン スプライス 端子に関する商品を探せます。

  • フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)【1~1,000個入り】
  • 【フエニックス コンタクト】製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子【100個入り】
  • フェルール 2本線用棒端子(TWIN)【1~100個入り】
  • 差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】
  • 連鎖形圧着端子 ギボシ形【5,000個入り】
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型)【100個入り】
  • 絶縁被覆付閉端接続子 EC形【100~1,000個入り】
  • 差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子【100個入り】
  • 絶縁付圧着端子 棒状端子【100個入り】
  • 差込み型ピン端子 一般タイプ オス端子【100個入り】