エンボス 鉄板通販・販売特集
エンボス 鉄板の特集ページです。
アクリルプレートやPETプレートなどエンボス 鉄板に関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
カバーパネル -板金-
【商品ページをリニューアルしました!】スチールパネル・ステンレスパネル・アルミパネルの3材質から選定いただけます。
追加工にてコーナー加工や面取り、曲げ加工にも対応しています。アルミ・ステンレスパネル形状選定タイプはこちらをご確認下さい。 もっと読む- CAD:
- 3D
フリーサイズ木製基板
【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
積層合板の平板パネルです。
1mm単位でサイズを選択できます。
シムプレート 定尺
各種鋼材の定尺板をラインアップ。【材質】鉄、焼入鋼、ステンレス(SUS304)、真鍮、銅、アルミなどからお選びいただけます。
リプラギ® 角材(金型用枕木)【1~4個入り】
【用途】
・金型用の枕木としてご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・サイズ自在:金型サイズに合わせL500~2000mm(100mm単位)まで自在に長さをお選び頂けます。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
・取っ手オプション:追加工により取っ手をお付けいただけます。
【使用対象】
・木材の金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方
もっと読む- CAD:
- 3D