エンドレスベルト通販・販売特集
エンドレスベルトの特集ページです。
エンドレスベルト【1~10個入り】やエンドレスベルト(木工用)などエンドレスベルトに関する商品を探せます。
エンドレスベルト【1~10個入り】
【特長】
・電動ベルトサンダー等に取り付けて、金属・非鉄金属の重研削から仕上研磨まで対応する品種を揃えています。
・乾式は勿論、湿式研磨も可能です。
【用途】
・熔接ビート除去、バリ取り、黒皮取り、荒キズ除去などに。
もっと読む平ベルト 一般用
食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで様々なワークに対し、使用できます。
【材質】表面:ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
裏面:ポリエステル、ポリエステル帆布
【表面形状】平面
【色】緑、白、スカイブルー、黄緑
【ベルト幅(mm)】10~500
【ベルト周長(m)】0.5~20
【関連商品】
<平ベルトプーリ・アイドラー>
平ベルトプーリ・アイドラー一覧 もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
レジンクロスベルト Dシリーズ【1~10個入り】
広範囲の金属研磨に使用されているレギュラータイプの研磨ベルト。
【特長】
・砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップする
・超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られる
・手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどない
【用途】
・自動車細部の研磨作業。
・アルミダイカストの研削作業
・ステンレスの研削、研磨作業
・作業工具などのバリ取り、黒皮取り
・その他、金属の重研削作業
もっと読む通常価格(税別) :
1,066円~
一部当日出荷可能
スタークイックH200
スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特徴】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
幅広い装置で使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
タイミングベルト H
三ツ星ベルト標準仕様のH歯形タイミングベルトです。
チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。
【材質】
ベルト:クロロプレン、心線:グラスファイバー、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】
・ゴム:-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
H075(19.1mm)、H100(25.4mm)、H150(38.1mm)、H200(50.8mm)、H300(76.2mm)
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。
もっと読む通常価格(税別) :
2,644円~
一部当日出荷可能
平ベルト フレックスターベルト
伝動容量が大きく、コンパクト設計、コストダウンが図れるベルトです。
【特長】
・振動が少なく、なめらかで静かな運転ができ、最高60m/secの高速運転にも耐えます。
・耐熱・耐油・静電防止性能を持っています。
・ベルト伸びが極めて少なく、張り直しがほとんど不要です。
・伝動設計のコストダウンが図れます。
もっと読む