エンジン ポンプ インペラ通販・販売特集
エンジン ポンプ インペラの特集ページです。
軽量エンジンポンプやエンジンポンプ TEH型(一般排水用)などエンジン ポンプ インペラに関する商品を探せます。
軽量エンジンポンプ
0
【特長】
・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました
・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます
【用途】
・非常排水用
・電機・ガス・水道工事用
もっと読むエンジンポンプ TEH型(一般排水用)
0
【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています
・高い場所への揚水・灌漑が可能で全揚程が最大55mです
【用途】
・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用
・工場、現場などの給排水、農機や建機の洗浄用
もっと読む一般排水用エンジンポンプ TEシリーズ
0
【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています
【用途】
・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用
・工場、現場などの給排水、農機や建機の洗浄用
もっと読む自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)
0
【特長】
・灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能です
【用途】
・高所及び長距離への多量送水に
・洗浄及びスプリンクラー用
・解体現場など広範囲への散水
・杭及びパイプの地下挿入用
もっと読むエンジンポンプ TED型(泥水排水用)
0
【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・土木建設工事に発生する泥水にも対応、強力排水を誇る高性能タイプです
・ポンプ部は工具不要で簡単にメンテナンスが可能です
【用途】
・土木・建設工事の湧き水・溜り水の排水用
・泥水やヘドロ・固形物送・排水、農機や建機の洗浄用
もっと読むセルプラテクポンエンジンポンプ
0
【特長】
・接液部には樹脂とステンレス(SUS316)を使用し、さびや海水にも強いマルチタイプです。
・特殊自吸回路により、抜群の自吸性能を発揮します。
・コンパクト設計です。
・特別設計による強力電子エンジン搭載です。
【用途】
・田畑の潅水。
・散水用。
・プラント組込用。
もっと読むポータブルポンプ
0
軽量で持ち運び簡単なポータブルポンプ。
【特長】
・軽量で取り扱いが簡単。
・CB-235Jには2段変速スイッチがあり流量の可変が可能。
【用途】
・メッキ工場、化学工場などでの薬品の小分け、移送に最適。
・研究室、排水処理場などでの薬品の補充に最適。
もっと読むエア式ドラムポンプ KFCシリーズ
0
エアモーターを使用したポンプ。
【特長】
・パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。
・アダプタ付で、ポンプをドラム缶に固定可能。
・酸・アルカリ・溶剤等低粘度液体(100cP以下)を効率よく送る。
・ホース先端にガンノズルが標準装備となり、液体の小分けには最適。
【用途】
・ドラム缶から100CP以下の溶剤移送に最適。
もっと読む一般工事排水用エンジンポンプ LA型
0
【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・一般工事排水に多少の土砂水にも対応できる多目的タイプです
・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています
【用途】
・土木・建設工事の湧き水・溜り水の排水用
・果樹園芸、施設園芸の給排水、農機や建機の洗浄用
もっと読む