エンジニア ネジ通販・販売特集
エンジニア ネジの特集ページです。
ネジバズーカ DBZシリーズやネジザウルスセットなどエンジニア ネジに関する商品を探せます。
ネジバズーカ DBZシリーズ
ネジザウルスで掴めなかった皿ネジを取り外す特殊なドライバータイプのネジ外し専用ツール。
【特長】
・叩けない場所にも使えるビット付属(DBZ-51)
・溝が舐めてしまった場合の六角穴付ネジ対応のビット付属(DBZ-53)
・指に優しい衝撃吸収用のラバー2つ付き
・高いトルクをかけられる専用グリップあり
【用途】
・頭が潰れた皿ネジに利用可能
もっと読むネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57
先端部に縦溝が刻まれており、つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ 。
【特長】
・スリム先端で狭所作業に最適
・環境に配慮したエラストマー樹脂素材を採用し手にピッタリフィット
・極小サイズの潰れたネジ、特殊ネジ等の取り外しに最適
・プリント基板や電子機器などのM2以下の精密ネジに最適
・ポケットサイズの120mm、わずか100gの軽量設計
・ESD対応グリップ。表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω・sqで基板上の作業でも安心して利用可能(絶縁工具ではない)
・落下防止に最適のストラップホール付
もっと読むネジザウルスZ PZ-60
狭く奥まった所のネジが外せるラジオペンチ型のネジザウルス。
【特長】
・シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載
・グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止
・細い線でも軽い力で切断可能
【用途】
・狭く奥まった所の潰れたネジ、特殊ネジ等の取外しに最適
もっと読むネジザウルスVA
0
【特長】
・抜群の切れ味!鋭利なせん断刃で、VVFφ2.6mm×3芯をラクラク切断できます。
・潰れたねじ、錆びたねじを先端のタテ溝で掴んで回せます。
・独自の先端形状により、頭の低いねじ(トラスねじ)にも対応。
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
・網目状のクロスハッチにより、通常のペンチと比べて保持力が向上。
・先端に隙間が無く、極薄板も確実に掴めます。
・タテ溝を先端片側にずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。
・CEスリーブやアース用の簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25~3.5mm[[の2乗]])。
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
【用途】
・電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。
・配管やダクトの止めねじの撤去に。
・潰れたねじ、錆びたねじの取り外しに。
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:合成ゴム
もっと読むネジザウルスGTV
0
【特長】
・女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山
・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます
・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます
・バネ付きで連続作業も楽々
・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー
・手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません
・軽量でねじれに強いT型グリップを採用
【用途】
・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ&キャップ:エラストマー
もっと読むネジザウルス(R) PZ-55
あきらめてませんか?外せないネジ。ネジザウルスなら外せます!
【特長】
・小ネジの"頭"をつかんで廻す。フィールドメンテナンスの必携ツールです
・先端部の縦溝がMネジ頭をガッチリグリップ
・潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外せるペンチ
・先端くわえ部が縦つかみ可能で、狭い箇所でも作業が可能
・用途が広がるマルチセレーションタイプ
【用途】
・つぶれたネジや、錆びたネジの取り外し作業に利用可能
もっと読むネジザウルスJS
0
ギア歯で極薄の板を挟み、本体の金属を貫通させた落下防止穴を使うことで高所作業時も安心して使用できます。
ネジザウルスCP
0
【特長】
・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます
・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます
・コンビネーション型でサイズの2段切替ができます
・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます
・軽量なT型グリップを採用し、使用時の負担を軽減します
【用途】
・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:合成ゴム
もっと読む