エラストマー オレフィン通販・販売特集
エラストマー オレフィンの特集ページです。
低発塵TPE熱可塑性エラストマーシートやNanNex(ナンネックス) HT-800などエラストマー オレフィンに関する商品を探せます。
NanNex(ナンネックス) HT-800
0
熱を伝えにくいシリコーンフォーム。
【特長】
・優れた耐熱性と、耐寒性。
・耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮。
【用途】
・耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材に最適。
もっと読むカラーフォーム ECSシリーズ
クッション性に優れ軽量な発泡ウレタンシート。
【特長】
・軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量。
・クッション材として幅広い用途に使用される。
【用途】
・すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
もっと読むGRゴム(天然)ロール巻黒
汎用的なゴムのシート。
【特長】
・弾性があり対摩耗性などの機械的性質が良く、安価な天然ゴムのロール。
・簡単にカット可能なため、各種用途や様々な場所での使用が可能。
・材質: 天然ゴム(NR)、長さ: 1,000mm。
【用途】
・スベリ止め、防音、防振マット、パッキン材、敷きゴム、現場の養生他。
もっと読むゴムシートシート
【特長】
・耐摩耗性と弾力に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
白ゴムシート
0
【特長】
・天然ゴム系で、耐摩耗性と弾力性に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
・すべり止めやクッションに適しています。
もっと読むゴム製すべり止めシート【5~10個入り】
0
【特長】
・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・棚の落下防止用に(地震対策)。
・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
・階段のステップや床の滑り止めに。
・箱内の製品の傷防止用に。
・手すりの滑り止めに。
・パイプや柱に巻いて、安全対策に。
・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
・スロープの滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPR)
もっと読む