エポキシ碍子通販・販売特集
エポキシ碍子の特集ページです。
ロッド(ステンレス・アルミ黄銅・純チタン2種)や6KVエポキシ樹脂碍子(軽荷重用)などエポキシ碍子に関する商品を探せます。
6KVエポキシ樹脂碍子(軽荷重用)
6kV高圧支持用BMC樹脂ガイシです。
【特長】
・JIS規格(JIS C3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
・従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
【用途】
・高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
・ブスバー配線の絶縁支持にも使用可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,144円~
一部当日出荷可能
表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
Ra用アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
9,524円~
一部当日出荷可能