エポキシ樹脂硬化剤通販・販売特集
エポキシ樹脂硬化剤の特集ページです。
エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"やスリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)などエポキシ樹脂硬化剤に関する商品を探せます。
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
2液混合タイプのエポキシ系接着剤。
【特長】
・速硬化性、流動性、低臭気を兼ね備えた、2液タイプの室温硬化型エポキシ接着剤。
・混合比に合わせてパッケージされたデュアルカートリッジタイプ。
・硬化すると、広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性をもつ。
・高い接着力と透明性を誇る。
【用途】
・各種構造用接着全般、充填封止用として利用可能。
もっと読む速硬化エポキシ系接着剤
【特長】
・常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です
・速硬化タイプです(低温硬化性良好)
・本剤・硬化剤がセットになった低温速硬化タイプの接着剤です
【用途】
・低温時、速硬化性を要する場合の接着
・各種金属、プラスチック、ゴム等の接着に適します(チューブタイプ有り)
もっと読む二液性エポキシ樹脂
湿潤面でも接着力を発揮する接着剤。
【特長】
・-5℃の低温環境でも硬化します
・主成分:エポキシ樹脂
【用途】
・低温時における接着補修に最適
・耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修に最適
・各種金属、プラスチック、ゴム等の接着に適します
もっと読むロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル
2液混合型エポキシ接着剤の50mlパッケージ用のノズル。
【特長】
・混合型エポキシ接着剤2液タイプ使用時に使用する、50mlパッケージ用のミキシングノズル。
・1パック10本入り。
・混合比 1:1、1:2の製品に使用可能。
【用途】
・50mlのデュアルカートリッジに装着。
・エポキシ接着剤等の塗布・混合時に利用可能。
もっと読む100g エポキシ接着剤(熱時高接着)
【商品仕様】
・内容量…100g(本剤+硬化剤)
・常温硬化型二液性エポキシ樹脂
・常温硬化でも熱時(/200℃)での接着性に優れています。
・熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
・2液混合タイプ
・JAN:4548745424126
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)
0
【特長】
・反応型無溶剤接着剤です
・硬化収縮が少ない接着剤です
・高い接着性と耐久性があります
・絶縁性に優れます
・混合して60分後から硬化が始まります(23℃)
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに
・建築用複合部材の接着に
・精密機器、工芸品などの組立に
【材質】
・主成分:ポリアミド
もっと読むエポキシ系接着剤 1500 硬化剤
0
【特長】
・反応型無溶剤接着剤です。
・硬化収縮が少ない接着剤です。
・高い接着性と耐久性があります。
・絶縁性に優れます。
・混合して60分後から硬化が始まります(23℃)。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに。
・建築用複合部材の接着に。
・精密機器、工芸品などの組立に。
もっと読む